Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Liczba gniazd | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,1913 zł - 6,1913 zł | 1305 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
9,1197 zł - 9,1197 zł | 100 Na stanie |
3.409 in
86.6 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
11,4763 zł - 11,4763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,6107 zł - 0,6107 zł | 16600 Na stanie |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
13,4007 zł - 13,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.862 in
72.7 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
12,6198 zł - 12,6198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
11,811 zł - 11,811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
17,4725 zł - 17,4725 zł | 138 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
1,1811 zł - 1,1811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.394 in
35.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
11,2672 zł - 11,2672 zł | 1800 Na stanie |
3.409 in
86.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,1155 zł - 1,1155 zł | 2000 Na stanie |
0.941 in
23.9 mm
|
4
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
10,0121 zł - 10,0121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
13,066 zł - 13,066 zł | 3700 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
20,359 zł - 20,359 zł | 4 Na stanie |
3.504 in
89.0 mm
|
16
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
4,7132 zł - 4,7132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,7892 zł - 0,7892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,8115 zł - 0,8115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
10,9743 zł - 10,9743 zł | 200 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
12,2711 zł - 12,2711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować