Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Liczba gniazd | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6255 zł - 3,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
24
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10,291 zł - 10,291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.409 in
86.6 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
12,048 zł - 12,048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,7404 zł - 0,7404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,5452 zł - 0,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,753 zł - 0,753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
11,2811 zł - 11,2811 zł | 7125 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
9,1057 zł - 9,1057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.409 in
86.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
6,5957 zł - 6,5957 zł | 90 Na stanie |
3.409 in
86.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,7404 zł - 0,7404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.992 in
25.2 mm
|
5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
1,1797 zł - 1,1797 zł | 1000 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
8,4312 zł - 8,4312 zł | 7 Na stanie |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,4681 zł - 2,4681 zł | 1000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować