Zadaniem ząbkowanych uchwytów Talongrip jest zapewnienie wyjątkowej siły trzymania i stabilności. Mają charakterystyczną ząbkowaną budowę, która przyczynia się do zwiększenia siły zacisku i zmniejszenia poślizgu.
Zwiększona siła zacisku sprawia, że idealnie nadają się do długotrwałego działania. Są przeznaczone do zastosowań niewymagających dokładnie określonego punktu chwytu lub wymagających zacisku na całej długości. Są używane w maszynach, ślusarstwie i branży wytwórczej.
Materiał: Stal Grupa SR: SR12030
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | w1 | h1 | l2 | Wysokość chwytu h2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539,3636 zł - 674,2044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.7
|
7.8
|
66.7
|
1.3-3.2
|
148.1
|
||
| 448,6773 zł - 560,8574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.1
|
9.3
|
38.1
|
1.3-4.1
|
50.0
|
||
| 519,4857 zł - 649,3453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.7
|
7.8
|
41.3
|
1.3-3.2
|
98.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować