Menu Search

Uchwyty zaciskowe

Na stanie

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: , SR1780

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Średnica pasującego kabla Kup
4,1939 zł - 4,1939 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6,0611 zł - 6,0611 zł 100 Na stanie
4,0072 zł - 4,0072 zł 1738 Na stanie
3,7056 zł - 3,7056 zł 1640 Na stanie
2,7002 zł - 2,7002 zł 16000 Na stanie
6.0 mm
15.2 mm
7,118 zł - 7,118 zł 450 Na stanie
10.0 mm
40.6 mm
1,7235 zł - 1,7235 zł 800 Na stanie
7,325 zł - 7,325 zł 300 Na stanie
1,5368 zł - 1,5368 zł 57700 Na stanie
5,6015 zł - 5,6015 zł 3344 Na stanie
10.0 mm
45.7 mm
1,9389 zł - 1,9389 zł 4566 Na stanie
8,8618 zł - 8,8618 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3,2316 zł - 3,2316 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15,0235 zł - 15,0235 zł 400 Na stanie
10.0 mm
50.4 mm
Uchwyty zaciskowe 10 25.4 mm 6.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087282

Przedział cen netto
4,1939 zł - 4,1939 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Uchwyty zaciskowe 11 27.9 mm 9.6 mm Czarny LDPE - PIR

10083451

Przedział cen netto
6,0611 zł - 6,0611 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Uchwyty zaciskowe 9 22.8 mm 6.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087275

Przedział cen netto
4,0072 zł - 4,0072 zł

Zapasy magazynowe
1738 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Uchwyty zaciskowe 8 20.3 mm 6.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087268

Przedział cen netto
3,7056 zł - 3,7056 zł

Zapasy magazynowe
1640 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Uchwyty zaciskowe 6 15.2 mm 6.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087053

Przedział cen netto
2,7002 zł - 2,7002 zł

Zapasy magazynowe
16000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    15.2 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe #16 40.6 mm 10.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087312

Przedział cen netto
7,118 zł - 7,118 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    40.6 mm
  • Średnica pasującego otworu
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 4 10.1 mm 6.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087237

Przedział cen netto
1,7235 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Uchwyty zaciskowe 12 30.0 mm 10.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087299

Przedział cen netto
7,325 zł - 7,325 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Uchwyty zaciskowe 3 7.6 mm 6.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087220

Przedział cen netto
1,5368 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
57700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Uchwyty zaciskowe #18 45.7 mm 10.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087329

Przedział cen netto
5,6015 zł - 5,6015 zł

Zapasy magazynowe
3344 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    45.7 mm
  • Średnica pasującego otworu
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 5 12.7 mm 6.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087244

Przedział cen netto
1,9389 zł - 1,9389 zł

Zapasy magazynowe
4566 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Uchwyty zaciskowe 14 35.6 mm 10.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087305

Przedział cen netto
8,8618 zł - 8,8618 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Uchwyty zaciskowe 7 17.8 mm 6.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087251

Przedział cen netto
3,2316 zł - 3,2316 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Uchwyty zaciskowe #20 50.4 mm 10.0 mm Czarny LDPE - PIR

10087336

Przedział cen netto
15,0235 zł - 15,0235 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    50.4 mm
  • Średnica pasującego otworu
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości