Menu Search

Uchwyty zatrzaskowe — nylon

Na stanie

Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Maks. kompatybilna średnica kabla Kup
1,1504 zł - 1,1504 zł 9000 Na stanie
1,3544 zł - 1,3544 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
1,3472 zł - 1,3472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,7666 zł - 1,7666 zł 8250 Na stanie
2.0 mm
1,3472 zł - 1,3472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,8689 zł - 0,8689 zł 42400 Na stanie
2.0 mm
0,8028 zł - 0,8028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
1,3472 zł - 1,3472 zł 13000 Na stanie
1,3472 zł - 1,3472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zacisk kablowy dzielony, wciskany 5.0 mm 22.3 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10027455

Przedział cen netto
1,1504 zł - 1,1504 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wsuwane
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Wysokość całkowita
    22.3 mm
Zacisk kablowy dzielony, wciskany 2.0 mm 8.0 mm Szary Nylon 6/6

10068595

Przedział cen netto
1,3544 zł - 1,3544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    2.0 mm
  • Wysokość całkowita
    33.1 mm
Zacisk kablowy dzielony, wciskany 15.9 mm 29.9 mm 5.1 mm Nylon 6/6

10173459

Przedział cen netto
1,3472 zł - 1,3472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wsuwane
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Wysokość całkowita
    29.9 mm
Zacisk kablowy dzielony, wciskany 2.0 mm 9.0 mm Szary Nylon 6/6

10068601

Przedział cen netto
1,7666 zł - 1,7666 zł

Zapasy magazynowe
8250 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    2.0 mm
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
Zacisk kablowy dzielony, wciskany 6.4 mm 19.1 mm 3.8 mm Nylon 6/6

10173466

Przedział cen netto
1,3472 zł - 1,3472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wsuwane
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Wysokość całkowita
    19.1 mm
Zacisk kablowy dzielony, wciskany 2.0 mm 7.5 mm Szary Nylon 6/6

10068588

Przedział cen netto
0,8689 zł - 0,8689 zł

Zapasy magazynowe
42400 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    2.0 mm
  • Wysokość całkowita
    23.7 mm
Zacisk kablowy dzielony, wciskany 2.0 mm 7.0 mm Szary Nylon 6/6

10068571

Przedział cen netto
0,8028 zł - 0,8028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    2.0 mm
  • Wysokość całkowita
    21.1 mm
Zacisk kablowy dzielony, wciskany 12.7 mm 26.5 mm 5.1 mm Nylon 6/6

10027479

Przedział cen netto
1,3472 zł - 1,3472 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wsuwane
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Wysokość całkowita
    26.5 mm
Zacisk kablowy dzielony, wciskany 11.1 mm 24.7 mm 5.1 mm Nylon 6/6

10027462

Przedział cen netto
1,3472 zł - 1,3472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wsuwane
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Wysokość całkowita
    24.7 mm