Menu Search

Uchwyty zatrzaskowe — nylon

Na stanie

Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Maks. kompatybilna średnica kabla Kup
0,7794 zł - 0,7794 zł 9000 Na stanie
2.0 mm
1,308 zł - 1,308 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.4 mm
6.4 mm
1,1169 zł - 1,1169 zł 100 Na stanie
6.3 mm
5.0 mm
1,7151 zł - 1,7151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
1,3149 zł - 1,3149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
0,8436 zł - 0,8436 zł 68900 Na stanie
2.0 mm
1,308 zł - 1,308 zł 15000 Na stanie
6.4 mm
12.7 mm
1,308 zł - 1,308 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
15.9 mm
1,308 zł - 1,308 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
11.1 mm
Uchwyt kablowy Wsuwane 0.7 mm 2 mm PA Szary

10068571

Przedział cen netto
0,7794 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Składane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    2.0 mm
  • Wysokość całkowita
    21.1 mm
  • Szerokość całkowita
    7.0 mm
Uchwyt kablowy Wciskane 1.3 mm 1.5 mm PA Naturalny

10173466

Przedział cen netto
1,308 zł - 1,308 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Składane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    6.4 mm
  • Średnica pasującego otworu
    8.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
Uchwyt kablowy Wsuwane 2.0 mm 3.0 mm PA Naturalny

10027455

Przedział cen netto
1,1169 zł - 1,1169 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Składane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    5.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.3 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
Uchwyt kablowy Wsuwane 0.7 mm 2 mm PA Szary

10068601

Przedział cen netto
1,7151 zł - 1,7151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Składane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    2.0 mm
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
Uchwyt kablowy Wsuwane 0.7 mm 2 mm PA Szary

10068595

Przedział cen netto
1,3149 zł - 1,3149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Składane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    2.0 mm
  • Wysokość całkowita
    33.1 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
Uchwyt kablowy Wsuwane 0.7 mm 2 mm PA Szary

10068588

Przedział cen netto
0,8436 zł - 0,8436 zł

Zapasy magazynowe
68900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Składane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    2.0 mm
  • Wysokość całkowita
    23.7 mm
  • Szerokość całkowita
    7.5 mm
Uchwyt kablowy Wsuwane 1.3 mm 1.5 mm PA Naturalny

10027479

Przedział cen netto
1,308 zł - 1,308 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Składane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    12.7 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
Uchwyt kablowy Wciskane 1.3 mm 1.5 mm PA Naturalny

10173459

Przedział cen netto
1,308 zł - 1,308 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Składane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    15.9 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
Uchwyt kablowy Wsuwane 1.3 mm 1.5 mm PA Naturalny

10027462

Przedział cen netto
1,308 zł - 1,308 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Składane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    11.1 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C