Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta linia uchwytów drzwi i pokryw ze sprężyną zapewnia kontrolowany ruch powrotny uchwytu. Sprężyna umożliwia zatrzymanie uchwytu lub jego powrót do pierwotnego położenia. Produkty nadają się szczególnie do zastosowań wymagających pociągania i unoszenia. Wybór kształtów i materiałów umożliwia dopasowanie do różnych zastosowań..
Grupa SR: SR5436
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Materiał uchwytu | Odległość od środka otworu montażowego | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10273968 | 40,2591 zł - 40,2591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.236 in
133.0 mm
|
Naturalny
|
Stal
|
|
|
| 176,5462 zł - 176,5462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 10254455 | 165,3437 zł - 165,3437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
| 302,5619 zł - 302,5619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
|
||
| 175,8109 zł - 175,8109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 10254486 | 264,7544 zł - 264,7544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
|
|
| 302,5619 zł - 302,5619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
|
||
| 264,7544 zł - 264,7544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.646 in
118.0 mm
|
Srebrny
|
Stal nierdzewna
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.433 in
138.0 mm
|
Srebrny
|
Stal nierdzewna
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.433 in
138.0 mm
|
Srebrny
|
Stal
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.795 in
198.0 mm
|
Srebrny
|
Stal nierdzewna
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.795 in
198.0 mm
|
Srebrny
|
Stal
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.646 in
118.0 mm
|
Srebrny
|
Stal
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować