Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6342 zł - 9,6342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,2841 zł - 8,2841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,7721 zł - 21,7721 zł | 116 Na stanie |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 19,1768 zł - 19,1768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
2
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 4,3124 zł - 4,3124 zł | 35 Na stanie |
M4
|
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,6724 zł - 30,6724 zł | 6 Na stanie |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 4,2338 zł - 4,2338 zł | 70 Na stanie |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10,8533 zł - 10,8533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 95,0451 zł - 95,0451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 5,8461 zł - 5,8461 zł | 35 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,6787 zł - 18,6787 zł | 517 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,4321 zł - 11,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 16,5028 zł - 16,5028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
3
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 3,8143 zł - 3,8143 zł | 1050 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 23,9218 zł - 23,9218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
3
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 4,5222 zł - 4,5222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,5856 zł - 8,5856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 130,4495 zł - 130,4495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 7,0127 zł - 7,0127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 22,9649 zł - 22,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm