Menu Search

Uchyty tłumiące

Na stanie

Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.

Grupa SR: SR5495

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica całkowita Typ Wysokość całkowita Kup
39,0352 zł - 39,0352 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
64,2547 zł - 64,2547 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
60.0 mm
1
146.0 mm
12,9243 zł - 12,9243 zł 183 Na stanie
M8
2
50.0 mm
56,0754 zł - 56,0754 zł 3 Na stanie
M10
2
103.0 mm
4,7057 zł - 4,7057 zł 1805 Na stanie
M6
3
30.0 mm
8,2841 zł - 8,2841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
2
40.0 mm
27,9721 zł - 27,9721 zł 11 Na stanie
M10
3
83.0 mm
4,7188 zł - 4,7188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
15.0 mm
5
15.0 mm
38,3536 zł - 38,3536 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
50.0 mm
5
50.0 mm
140,241 zł - 140,241 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
100.0 mm
4
50.0 mm
10,6566 zł - 10,6566 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
1
57.0 mm
8,9002 zł - 8,9002 zł 58 Na stanie
M6
25.0 mm
1
52.0 mm
10,5256 zł - 10,5256 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
30.0 mm
5
25.0 mm
108,7035 zł - 108,7035 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
100.0 mm
5
50.0 mm
13,0521 zł - 13,0521 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
35.0 mm
35.0 mm
7,4714 zł - 7,4714 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
8,9002 zł - 8,9002 zł 100 Na stanie
M6
2
44.0 mm
6,3442 zł - 6,3442 zł 210 Na stanie
M6
20.0 mm
5
25.0 mm
22,9649 zł - 22,9649 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
5
45.0 mm
31,7734 zł - 31,7734 zł 9 Na stanie
M10
3
88.0 mm
  • z 7
Przepust tłumiący 50.0 mm 50.0 mm Stal, guma

10281888

Przedział cen netto
39,0352 zł - 39,0352 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    126.0 mm
  • Średnica całkowita
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 60.0 mm 60.0 mm Stal, guma

10281895

Przedział cen netto
64,2547 zł - 64,2547 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    146.0 mm
  • Średnica całkowita
    60.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 30.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10282250

Przedział cen netto
12,9243 zł - 12,9243 zł

Zapasy magazynowe
183 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 60.0 mm 60.0 mm Stal, guma

10282335

Przedział cen netto
56,0754 zł - 56,0754 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    103.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 20.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10282410

Przedział cen netto
4,7057 zł - 4,7057 zł

Zapasy magazynowe
1805 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016930090
Przepust tłumiący 20.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10282212

Przedział cen netto
8,2841 zł - 8,2841 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 50.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10282533

Przedział cen netto
27,9721 zł - 27,9721 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    83.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 15.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10282618

Przedział cen netto
4,7188 zł - 4,7188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 50.0 mm 50.0 mm Stal, guma

10282755

Przedział cen netto
38,3536 zł - 38,3536 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Średnica całkowita
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 100.0 mm 50.0 mm Stal, guma

10282137

Przedział cen netto
140,241 zł - 140,241 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Średnica całkowita
    100.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm Stal, guma

10170427

Przedział cen netto
10,6566 zł - 10,6566 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    57.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Naturalna guma, stal
Przepust tłumiący 20.0 mm Stal, guma

10170410

Przedział cen netto
8,9002 zł - 8,9002 zł

Zapasy magazynowe
58 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    52.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Naturalna guma, stal
Przepust tłumiący 30.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10282694

Przedział cen netto
10,5256 zł - 10,5256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 100.0 mm 50.0 mm Stal, guma

10282779

Przedział cen netto
108,7035 zł - 108,7035 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Średnica całkowita
    100.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 35.0 mm 35.0 mm Stal, guma

10396339

Przedział cen netto
13,0521 zł - 13,0521 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kształt
    Okrągłe
  • Metoda montażu
    Threaded
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
Przepust tłumiący 25.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10282670

Przedział cen netto
7,4714 zł - 7,4714 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 25.0 mm Stal, guma

10170458

Przedział cen netto
8,9002 zł - 8,9002 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    44.0 mm
  • Pełny materiał
    Naturalna guma, stal
  • Kod towaru
    7326909890
Przepust tłumiący 20.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10282656

Przedział cen netto
6,3442 zł - 6,3442 zł

Zapasy magazynowe
210 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 40.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10282731

Przedział cen netto
22,9649 zł - 22,9649 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 50.0 mm 50.0 mm Stal, guma

10282540

Przedział cen netto
31,7734 zł - 31,7734 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    88.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790