Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,4952 zł - 18,4952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,816 zł - 6,816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,1344 zł - 6,1344 zł | 2 Na stanie |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 34,1066 zł - 34,1066 zł | 9 Na stanie |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
| 7,6418 zł - 7,6418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13,5273 zł - 13,5273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 138,6812 zł - 138,6812 zł | 2 Na stanie |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
| 4,9809 zł - 4,9809 zł | 70 Na stanie |
M4
|
|
2
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10,5518 zł - 10,5518 zł | 9 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,4152 zł - 8,4152 zł | 110 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,8647 zł - 7,8647 zł | 238 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 17,7742 zł - 17,7742 zł | 7 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 4,9547 zł - 4,9547 zł | 12800 Na stanie |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,4414 zł - 8,4414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,2753 zł - 31,2753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,9771 zł - 5,9771 zł | 12 Na stanie |
M4
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,7636 zł - 6,7636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,5983 zł - 15,5983 zł | 414 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,9285 zł - 4,9285 zł | 2 Na stanie |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,7991 zł - 7,7991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować