Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3375 zł - 25,3375 zł | 10 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,3873 zł - 5,3873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,3037 zł - 19,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 22,0978 zł - 22,0978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 7,4714 zł - 7,4714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 108,7035 zł - 108,7035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,7188 zł - 4,7188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,3535 zł - 7,3535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
|
2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,1768 zł - 19,1768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
2
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 4,2076 zł - 4,2076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,4059 zł - 7,4059 zł | 70 Na stanie |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,6342 zł - 9,6342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 12,9243 zł - 12,9243 zł | 183 Na stanie |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 30,6724 zł - 30,6724 zł | 6 Na stanie |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 10,8533 zł - 10,8533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,5222 zł - 4,5222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,8461 zł - 5,8461 zł | 35 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 51,9333 zł - 51,9333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10282434 | 5,5184 zł - 5,5184 zł | 42 Na stanie |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 4,9416 zł - 4,9416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować