Menu Search

Uchyty tłumiące

Na stanie

Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.

Grupa SR: SR5495

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica całkowita Typ Wysokość całkowita Kup
7,7991 zł - 7,7991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
4
20.0 mm
25,3375 zł - 25,3375 zł 10 Na stanie
M8
40.0 mm
4
45.0 mm
5,3873 zł - 5,3873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
2
25.0 mm
13,5273 zł - 13,5273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
30.0 mm
1
75.0 mm
138,6812 zł - 138,6812 zł 2 Na stanie
M16
100.0 mm
1
142.0 mm
7,1437 zł - 7,1437 zł 25 Na stanie
M6
20.0 mm
4
25.0 mm
62,7866 zł - 62,7866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
60.0 mm
4
60.0 mm
4,9809 zł - 4,9809 zł 70 Na stanie
M4
2
21.0 mm
8,4152 zł - 8,4152 zł 110 Na stanie
M6
20.0 mm
1
50.0 mm
6,816 zł - 6,816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
20.0 mm
4
20.0 mm
7,8647 zł - 7,8647 zł 238 Na stanie
M6
20.0 mm
1
45.0 mm
10,5518 zł - 10,5518 zł 9 Na stanie
M6
25.0 mm
1
65.0 mm
5,715 zł - 5,715 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
10.0 mm
1
27.0 mm
8,7036 zł - 8,7036 zł 8 Na stanie
M6
20.0 mm
1
55.0 mm
7,6418 zł - 7,6418 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
20.0 mm
4
15.0 mm
34,1066 zł - 34,1066 zł 9 Na stanie
M10
50.0 mm
1
121.0 mm
18,4952 zł - 18,4952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
4
35.0 mm
17,7742 zł - 17,7742 zł 7 Na stanie
M8
30.0 mm
1
85.0 mm
4,9547 zł - 4,9547 zł 12800 Na stanie
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
8,4414 zł - 8,4414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
4
25.0 mm
  • z 7
Przepust tłumiący 25.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10282007

Przedział cen netto
7,7991 zł - 7,7991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 40.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10282083

Przedział cen netto
25,3375 zł - 25,3375 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 15.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10282175

Przedział cen netto
5,3873 zł - 5,3873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    3926300090
Przepust tłumiący 30.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10281819

Przedział cen netto
13,5273 zł - 13,5273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    75.0 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 100.0 mm 50.0 mm Stal, guma

10281918

Przedział cen netto
138,6812 zł - 138,6812 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wysokość całkowita
    142.0 mm
  • Średnica całkowita
    100.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10281994

Przedział cen netto
7,1437 zł - 7,1437 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 60.0 mm 60.0 mm Stal, guma

10282113

Przedział cen netto
62,7866 zł - 62,7866 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    60.0 mm
  • Średnica całkowita
    60.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 10.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10282151

Przedział cen netto
4,9809 zł - 4,9809 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    21.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016930090
Przepust tłumiący 20.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10281765

Przedział cen netto
8,4152 zł - 8,4152 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10281987

Przedział cen netto
6,816 zł - 6,816 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10281758

Przedział cen netto
7,8647 zł - 7,8647 zł

Zapasy magazynowe
238 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 25.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10281796

Przedział cen netto
10,5518 zł - 10,5518 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    65.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 10.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10281710

Przedział cen netto
5,715 zł - 5,715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    27.0 mm
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10281772

Przedział cen netto
8,7036 zł - 8,7036 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    55.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10281970

Przedział cen netto
7,6418 zł - 7,6418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 50.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10281871

Przedział cen netto
34,1066 zł - 34,1066 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    121.0 mm
  • Średnica całkowita
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 40.0 mm 35.0 mm Stal, guma

10282069

Przedział cen netto
18,4952 zł - 18,4952 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 30.0 mm 35.0 mm Stal, guma

10281833

Przedział cen netto
17,7742 zł - 17,7742 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    85.0 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 10.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10281932

Przedział cen netto
4,9547 zł - 4,9547 zł

Zapasy magazynowe
12800 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 25.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10282014

Przedział cen netto
8,4414 zł - 8,4414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma