Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0723 zł - 12,0723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,1344 zł - 6,1344 zł | 2 Na stanie |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,737 zł - 13,737 zł | 21 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 118,482 zł - 118,482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 24,8656 zł - 24,8656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 20,8808 zł - 20,8808 zł | 6 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 7,7598 zł - 7,7598 zł | 5 Na stanie |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 31,2753 zł - 31,2753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,7936 zł - 5,7936 zł | 28 Na stanie |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4824 zł - 11,4824 zł | 18 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,7805 zł - 5,7805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,6017 zł - 21,6017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,2655 zł - 6,2655 zł | 16 Na stanie |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,0727 zł - 5,0727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,975 zł - 9,975 zł | 37 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 111,2727 zł - 111,2727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 22,0978 zł - 22,0978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 15,4544 zł - 15,4544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 22,9806 zł - 22,9806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 19,3037 zł - 19,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować