Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.
Do zabezpieczania plastikowych taśm i odsłoniętych narożników.Działają jak izolator, amortyzując wstrząsy i równomiernie rozprowadzając siłę na całej swojej długości.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i elektronice. Materiał: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM; PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Grupa SR: SR1042, SR1177, SR5558
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | W | W2 | SW | Kolor | Materiał | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3963 zł - 0,5548 zł | 8000 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 1900 Na stanie |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
|||
| 0,3963 zł - 0,5548 zł | 7330 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,428 zł - 1,0486 zł | 7600 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,8272 zł - 0,8272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 2,4991 zł - 2,4991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
| 1,317 zł - 1,317 zł | 1850 Na stanie |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 0,4721 zł - 0,4721 zł | 1500 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,428 zł - 1,0486 zł | 954 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,8876 zł - 0,8876 zł | 308 Na stanie |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
|
5
|
||
| 0,2197 zł - 0,5383 zł | 4000 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 8,8188 zł - 8,8188 zł | 160 Na stanie |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
| 10,4418 zł - 10,4418 zł | 176 Na stanie |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 23,0471 zł - 26,7442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
| 10,4418 zł - 10,4418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 1,4176 zł - 3,4731 zł | 1800 Na stanie |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 0,2254 zł - 0,5524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 1,824 zł - 4,469 zł | 169779 Na stanie |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować