Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Chronią przed zanieczyszczeniami, kurzem i ciałami obcymi.Zaprojektowane z myślą o instalacjach hydraulicznych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także przemyśle.Wytrzymują temperaturę maksymalną 79,4C. Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1387
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8675 zł - 2,1254 zł | 11470 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,1953 zł - 0,4785 zł | 21900 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3877 zł - 0,95 zł | 26921 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2944 zł - 0,7213 zł | 500 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4725 zł - 1,1577 zł | 122200 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,5009 zł - 13,4773 zł | 1880 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 0,2944 zł - 0,7213 zł | 1000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1709 zł - 0,4187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,55 zł - 1,3477 zł | 2472 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6003 zł - 1,4708 zł | 3876 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1831 zł - 5,3487 zł | 2495 Na stanie |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,9795 zł - 2,3999 zł | 2500 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6835 zł - 1,5413 zł | 32900 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,9522 zł - 2,333 zł | 660 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować