Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h | Kolor | H | Rodzaj uchwytu | d | h1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6733 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.48 in
12.2 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
0,5563 zł - 1,3631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchwytu
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,9328 zł - 2,2855 zł | 5160 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
1,0193 zł - 2,4974 zł | 1260 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,6846 zł - 1,6774 zł | 2340 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
2,9283 zł - 7,1744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.48 in
12.2 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
2,0359 zł - 4,9879 zł | 40 Na stanie |
0.504 in
12.8 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
3,012 zł - 7,3794 zł | 12150 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
3,0956 zł - 7,5844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
Czerwony
|
0.559 in
14.2 mm
|
Z uchwytem
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,2133 zł - 0,5227 zł | 5190 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Czerwony
|
0.457 in
11.6 mm
|
Z uchwytem
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,884 zł - 2,166 zł | 6395 Na stanie |
0.307 in
7.8 mm
|
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
Z uchwytem
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,2189 zł - 0,5363 zł | 2000 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
0.457 in
11.6 mm
|
Z uchwytem
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,732 zł - 1,7936 zł | 140 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,2468 zł - 0,6047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
0.461 in
11.7 mm
|
Bez uchwytu
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
1,2299 zł - 3,0132 zł | 1272 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
3,9602 zł - 9,7026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
Biały
|
0.559 in
14.2 mm
|
Z uchwytem
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,396 zł - 0,9702 zł | 1400 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchwytu
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,5151 zł - 0,7212 zł | 6200 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z uchwytem
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,396 zł - 0,9702 zł | 9300 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z uchwytem
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować