Menu Search

Użebrowane zatyczki tub

Na stanie

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

  • Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.
  • Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.
  • Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności.
Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
43 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h Kolor H Rodzaj uchwytu d h1 Typ Kup
0,732 zł - 1,7936 zł 12660 Na stanie
12.5 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
80.0 mm
1.5 mm
1
0,3589 zł - 0,6058 zł 900 Na stanie
10.7 mm
Czerwony
12.0 mm
Z uchwytem
60.0 mm
1.3 mm
1
0,2412 zł - 0,591 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.8 mm
Czerwony
11.7 mm
Z uchwytem
50.0 mm
1.2 mm
1
0,5022 zł - 0,8455 zł 800 Na stanie
10.5 mm
Czerwony
12.0 mm
Z uchwytem
70.0 mm
1.5 mm
1
0,9426 zł - 2,3094 zł 4065 Na stanie
7.8 mm
Czerwony
8.0 mm
Z uchwytem
30.0 mm
1.0 mm
1
0,2133 zł - 0,5227 zł 11400 Na stanie
10.8 mm
Biały
11.6 mm
Bez uchwytu
40.0 mm
1.2 mm
1
1,2299 zł - 3,0132 zł 13830 Na stanie
12.5 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
100.0 mm
1.5 mm
1
0,8349 zł - 2,0455 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.7 mm
Biały
Z uchwytem
2 mm
2
1,1646 zł - 2,6297 zł 500 Na stanie
9.5 mm
Biały
Z uchwytem
70.0 mm
2
2,1614 zł - 5,2954 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
Biały
Z uchwytem
4 mm
2
3,6813 zł - 9,0193 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.2 mm
Biały
Z uchwytem
127.8 mm
2
1,0765 zł - 2,6374 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
Biały
Z uchwytem
63.5 mm
2
1,2103 zł - 2,9654 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Biały
Z uchwytem
71.0 mm
2
0,9245 zł - 2,265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.7 mm
Biały
Z uchwytem
57.2 mm
2
0,9914 zł - 2,429 zł 440 Na stanie
9.5 mm
Biały
Z uchwytem
60.0 mm
2
1,9801 zł - 4,8513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.5 mm
Biały
Z uchwytem
95.0 mm
2
1,7849 zł - 4,373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Biały
Z uchwytem
3.5 mm
2
1,0272 zł - 2,5168 zł 675 Na stanie
7.5 mm
Biały
Z uchwytem
66.0 mm
2
1,4073 zł - 1,9703 zł 24000 Na stanie
8.9 mm
Biały
Z uchwytem
3 mm
2
4,7829 zł - 11,7182 zł 300 Na stanie
12.7 mm
Biały
Z uchwytem
6 mm
2
  • z 3
Zatyczka do tuby 80.0 mm 12.5 mm PE Biały

10093597

Przedział cen netto
1,7936 zł - 0,732 zł

Zapasy magazynowe
12660 Na stanie
Atrybuty
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 60.0 mm 10.7 mm PE Czerwony

10092934

Przedział cen netto
0,6058 zł - 0,3589 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 50.0 mm 10.8 mm PE Czerwony

10092927

Przedział cen netto
0,591 zł - 0,2412 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 70.0 mm 10.5 mm PE Czerwony

10093016

Przedział cen netto
0,8455 zł - 0,5022 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 30.0 mm 7.8 mm PE Czerwony

10070901

Przedział cen netto
2,3094 zł - 0,9426 zł

Zapasy magazynowe
4065 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 40.0 mm 10.8 mm PE Biały

10069844

Przedział cen netto
0,5227 zł - 0,2133 zł

Zapasy magazynowe
11400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 100.0 mm 12.5 mm PE Biały

10093610

Przedział cen netto
3,0132 zł - 1,2299 zł

Zapasy magazynowe
13830 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 2.000 in 9.7 mm PE Biały

10085578

Przedział cen netto
2,0455 zł - 0,8349 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 70.0 mm 9.5 mm PE Biały

10085400

Przedział cen netto
2,6297 zł - 1,1646 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 4.000 in 8.1 mm PE Biały

10085806

Przedział cen netto
5,2954 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 127.8 mm 15.2 mm PE Biały

10085813

Przedział cen netto
9,0193 zł - 3,6813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 63.5 mm 8.1 mm PE Biały

10070307

Przedział cen netto
2,6374 zł - 1,0765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 71.0 mm 6.0 mm PE Biały

10071915

Przedział cen netto
2,9654 zł - 1,2103 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 57.2 mm 9.7 mm PE Biały

10085783

Przedział cen netto
2,265 zł - 0,9245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 60.0 mm 9.5 mm PE Biały

10085585

Przedział cen netto
2,429 zł - 0,9914 zł

Zapasy magazynowe
440 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 95.0 mm 7.5 mm PE Biały

10085608

Przedział cen netto
4,8513 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 3.500 in 12.7 mm PE Biały

10085790

Przedział cen netto
4,373 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 66.0 mm 7.5 mm PE Biały

10085592

Przedział cen netto
2,5168 zł - 1,0272 zł

Zapasy magazynowe
675 Na stanie
Atrybuty
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 3.000 in 8.9 mm PE Biały

10085417

Przedział cen netto
1,9703 zł - 1,4073 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3 mm
  • h
    8.9 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 6.000 in 12.7 mm PE Biały

10085820

Przedział cen netto
11,7182 zł - 4,7829 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem