Menu Search

Wałki aluminiowe

W produkcji

Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.

Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.

Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.

  • Charakteryzują się doskonałym stosunkiem wytrzymałości mechanicznej do ciężaru, odpornością na korozję i przewodnością cieplną.
  • Odporność na korozję zapewnia dłuższy czas eksploatacji wałków i eliminuje potrzebę regularnej konserwacji i wymiany.
  • Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
342 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 tol. h6 l1 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
350.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
150.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
1150.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
1600.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
1450.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
1800.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
500.0
110,0893 zł - 121,9826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
250.0
162,019 zł - 179,5323 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
400.0
484,5324 zł - 536,8542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
1350.0
494,291 zł - 547,7019 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0
1100.0
414,0438 zł - 458,7853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
1700.0
574,8866 zł - 636,967 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
1650.0
131,2184 zł - 145,3771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0
250.0
509,0596 zł - 564,0824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
1900.0
225,6243 zł - 250,0208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
650.0
451,1614 zł - 499,9109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
1900.0
114,5765 zł - 126,949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
350.0
400,9743 zł - 444,2781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
1300.0
474,9916 zł - 526,3114 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
1750.0
  • z 18
Wałek 8.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20333577


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20333539


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20333720


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20333812


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20333782


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20333850


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20333607


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 16.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334697

Przedział cen netto
121,9826 zł - 110,0893 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 16.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20334727

Przedział cen netto
179,5323 zł - 162,019 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 16.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334901

Przedział cen netto
536,8542 zł - 484,5324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 20.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20335236

Przedział cen netto
547,7019 zł - 494,291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334215

Przedział cen netto
458,7853 zł - 414,0438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 16.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20334963

Przedział cen netto
636,967 zł - 574,8866 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 20.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335076

Przedział cen netto
145,3771 zł - 131,2184 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 12.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20334635

Przedział cen netto
564,0824 zł - 509,0596 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 16.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20334772

Przedział cen netto
250,0208 zł - 225,6243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20334253

Przedział cen netto
499,9109 zł - 451,1614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 12.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20334338

Przedział cen netto
126,949 zł - 114,5765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 12.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334512

Przedział cen netto
444,2781 zł - 400,9743 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 12.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334604

Przedział cen netto
526,3114 zł - 474,9916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000