Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
1200.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
1800.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
1000.0
|
|||
727,8005 zł - 806,4357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
800.0
|
||
596,7128 zł - 661,1893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
650.0
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
1350.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
1950.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
700.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
500.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
300.0
|
|||
1 021,2558 zł - 1 131,563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1200.0
|
||
981,5244 zł - 1 087,5621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1150.0
|
||
1 259,6011 zł - 1 395,6989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1500.0
|
||
1 173,8648 zł - 1 300,6831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
900.0
|
||
1 851,6089 zł - 2 051,6604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1400.0
|
||
1 660,5318 zł - 1 839,9334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1250.0
|
||
534,5016 zł - 592,2691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
400.0
|
||
1 110,1724 zł - 1 230,1075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
850.0
|
||
1 045,3474 zł - 1 158,2684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
800.0
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
1250.0
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować