Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,8813 zł - 134,3017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
450.0
|
||
| 157,1408 zł - 174,6118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
650.0
|
||
| 259,4288 zł - 288,2705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
1050.0
|
||
| 382,0669 zł - 424,5242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
1750.0
|
||
| 348,2963 zł - 386,9959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
1550.0
|
||
| 464,1023 zł - 515,6855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
2150.0
|
||
| 501,289 zł - 556,9715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
2350.0
|
||
| 841,9723 zł - 935,5248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3300.0
|
||
| 1 112,7718 zł - 1 236,4348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4500.0
|
||
| 1 036,4951 zł - 1 151,6666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4150.0
|
||
| 954,6549 zł - 1 060,7006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3800.0
|
||
| 919,7131 zł - 1 021,9034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3650.0
|
||
| 966,1721 zł - 1 073,5354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3850.0
|
||
| 1 345,555 zł - 1 495,034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5500.0
|
||
| 1 240,8269 zł - 1 378,6912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5050.0
|
||
| 1 048,4026 zł - 1 164,8918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4200.0
|
||
| 1 077,9763 zł - 1 197,7352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4350.0
|
||
| 1 334,0866 zł - 1 482,2968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5450.0
|
||
| 1 431,4944 zł - 1 590,5385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5900.0
|
||
| 1 310,7595 zł - 1 456,3832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5350.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować