Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,1281 zł - 283,5157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
1600.0
|
||
| 191,937 zł - 319,895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
1900.0
|
||
| 225,5143 zł - 375,8416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
2250.0
|
||
| 268,7118 zł - 447,853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
2850.0
|
||
| 311,2555 zł - 518,7436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
3450.0
|
||
| 336,8471 zł - 561,3807 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
3800.0
|
||
| 357,9088 zł - 596,5458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
4100.0
|
||
| 480,4496 zł - 800,7182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
5800.0
|
||
| 407,224 zł - 678,6911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
4800.0
|
||
| 361,925 zł - 603,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
4150.0
|
||
| 465,2254 zł - 775,3601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
5600.0
|
||
| 453,8306 zł - 756,3532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
5450.0
|
||
| 195,9532 zł - 326,6198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
1950.0
|
||
| 214,2596 zł - 357,1149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
2100.0
|
||
| 68,5556 zł - 114,2749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
400.0
|
||
| 159,4805 zł - 265,8164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
1450.0
|
||
| 138,232 zł - 230,4178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
1150.0
|
||
| 63,0917 zł - 105,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
350.0
|
||
| 95,0812 zł - 158,4531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
700.0
|
||
| 90,6914 zł - 151,1679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
650.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować