Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1365
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | Specyfikacja | H | d1 | d2 | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3752 zł - 7,5005 zł | 2173 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 19,8861 zł - 22,0957 zł | 349 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
10"
|
2.047 in
52.0 mm
|
10.354 in
263.0 mm
|
9.331 in
237.0 mm
|
15.866 in
403.0 mm
|
||
| 3,5567 zł - 7,9038 zł | 1530 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
2"
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 2,7588 zł - 6,1306 zł | 6164 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,573 zł - 5,7177 zł | 2242 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
3/4"
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4,5806 zł - 10,1791 zł | 2406 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
2 1/2"
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.854 in
72.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 9,157 zł - 14,2442 zł | 1215 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
6"
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 2,1103 zł - 4,6896 zł | 720 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
3/8"
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
| 2,3409 zł - 5,202 zł | 3198 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2"
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 5,1948 zł - 11,544 zł | 1675 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
3"
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
||
| 10306574 | 3,1633 zł - 7,0296 zł | 2570 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/4"
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
|
| 13,7355 zł - 21,3664 zł | 874 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
8"
|
2.047 in
52.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
13.228 in
336.0 mm
|
||
| 7,0859 zł - 11,0226 zł | 1388 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
5"
|
1.811 in
46.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
9.685 in
246.0 mm
|
||
| 5,809 zł - 9,0362 zł | 1284 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
4"
|
1.811 in
46.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
||
| 24,8577 zł - 55,2392 zł | 399 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
12"
|
2.244 in
57.0 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.181 in
284.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować