Menu Search

Wciskane stopki odbojowe i gumowe — stopki odbojowe

Na stanie

Wciskane stopki odbojowe mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana konstrukcja utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.

Grupa SR: SR5795

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał podstawy Kolor Wysokość podstawy Typ Średnica podstawy Kup
10316344 0,8046 zł - 0,8046 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PVC
Czarny
19.0 mm
Stopki przelotowe płaskie
19.0 mm
10127636 0,1919 zł - 0,4703 zł 7000 Na stanie
LDPE
Naturalny
6.3 mm
Stopki wciskane
12.0 mm
0,2621 zł - 0,4404 zł 4500 Na stanie
LDPE
Czarny
4.0 mm
Odbojniki do układania w stosy
19.0 mm
Stopki zatrzaskowe 19.0 mm 19.0 mm PVC Czarny

10316344

Przedział cen netto
0,8046 zł - 0,8046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    19.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Materiał podstawy
    PVC
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Typ
    Stopki przelotowe płaskie
Stopki wciskane 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10127636

Przedział cen netto
0,4703 zł - 0,1919 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    12.0 mm
  • Wysokość podstawy
    6.3 mm
  • Maks. kompatybilna średnica otworu
    6.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
Ogranicznik 19.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Czarny

10127605

Przedział cen netto
0,4404 zł - 0,2621 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    19.0 mm
  • Wysokość podstawy
    4.0 mm
  • Maks. kompatybilna średnica otworu
    6.6 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Kształt podstawy
    Okrągłe