Te wkładki pasują do metrycznych dławnic kablowych. Są dostępne w wersjach z różną liczbą otworów, co pozwala jednocześnie prowadzić wiele kabli. Zapewniają doskonałą ochronę wodoszczelną każdego kabla. Nie trzeba stosować oddzielnej dławnicy na każdy kabel, co zmniejsza wymogi związane z dostępnością miejsca.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zakres średnic wiązek kabli | Liczba przewodów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,9492 zł - 10,9492 zł | 6500 Na stanie |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
| 6,3375 zł - 6,3375 zł | 400 Na stanie |
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
2
|
||
| 12,6895 zł - 12,6895 zł | 100 Na stanie |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
| 9,2234 zł - 9,2234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 10,9492 zł - 10,9492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
| 9,2234 zł - 9,2234 zł | 400 Na stanie |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
| 6,6275 zł - 6,6275 zł | 260 Na stanie |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
||
| 12,6895 zł - 12,6895 zł | 90 Na stanie |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
| 6,6275 zł - 6,6275 zł | 260 Na stanie |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
| 30,2373 zł - 30,2373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
| 6,3375 zł - 6,3375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
| 10,9492 zł - 10,9492 zł | 10 Na stanie |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować