Menu Search

Wkręcane stopki amortucująe - gwintowane

Na stanie

Wkręcane odbojniki ze śrubą dwustronną mogą być stosowane jako elementy poziomujące i odbojniki w niewielkich urządzeniach. Zapobiegający korozji materiał śruby dwustronnej i stopki jest wytrzymały oraz odporny na trudne warunki otoczenia..

Grupa SR: SR5726

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość śruby Rozmiar gwintu Wysokość podstawy Wysokość całkowita Średnica podstawy Kup
40,6039 zł - 99,4794 zł 1 Na stanie
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
14,291 zł - 14,291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
10291412 8,7182 zł - 8,7182 zł 60 Na stanie
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
39,7421 zł - 97,3681 zł 307 Na stanie
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
52,9847 zł - 129,8124 zł 4 Na stanie
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
13,1133 zł - 13,1133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
15,3395 zł - 15,3395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
21,7022 zł - 21,7022 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
44,1515 zł - 108,1711 zł 50 Na stanie
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
10,5567 zł - 10,5567 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
22,0613 zł - 22,0613 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
17,3934 zł - 17,3934 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
11,5046 zł - 11,5046 zł 50 Na stanie
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
33,1208 zł - 81,1459 zł 40 Na stanie
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
14,0612 zł - 14,0612 zł 650 Na stanie
38.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
10291511 13,659 zł - 13,659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
25,1637 zł - 61,6512 zł 1 Na stanie
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
23,6413 zł - 57,9211 zł 530 Na stanie
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
20,9985 zł - 51,4463 zł 90 Na stanie
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
19,4329 zł - 47,6108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • z 2
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M10 50.0 mm Guma

10291375

Przedział cen netto
99,4794 zł - 40,6039 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma; stal nierdzewna
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M10 28.0 mm Guma

10291542

Przedział cen netto
14,291 zł - 14,291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    28.0 mm
Stopki z regulacją 30.0 mm M6 18.0 mm Guma

10291412

Przedział cen netto
8,7182 zł - 8,7182 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    11.0 mm
  • Długość śruby
    18.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M12 50.0 mm Guma, stal

10291313

Przedział cen netto
97,3681 zł - 39,7421 zł

Zapasy magazynowe
307 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M12 50.0 mm Guma

10291399

Przedział cen netto
129,8124 zł - 52,9847 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma; stal nierdzewna
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 30.0 mm M12 28.0 mm Guma, stal

10291474

Przedział cen netto
13,1133 zł - 13,1133 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M10 38.0 mm Guma

10291559

Przedział cen netto
15,3395 zł - 15,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    38.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 35.0 mm M12 70.0 mm Guma, stal

10291580

Przedział cen netto
21,7022 zł - 21,7022 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M12 25.0 mm Guma

10291382

Przedział cen netto
108,1711 zł - 44,1515 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma; stal nierdzewna
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
Stopki z regulacją 30.0 mm M8 38.0 mm Guma

10291443

Przedział cen netto
10,5567 zł - 10,5567 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    11.0 mm
  • Długość śruby
    38.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 30.0 mm M12 70.0 mm Guma, stal

10291498

Przedział cen netto
22,0613 zł - 22,0613 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M12 48.0 mm Guma

10291573

Przedział cen netto
17,3934 zł - 17,3934 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    48.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 30.0 mm M10 28.0 mm Guma, stal

10291450

Przedział cen netto
11,5046 zł - 11,5046 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M8 50.0 mm Guma, stal

10291276

Przedział cen netto
81,1459 zł - 33,1208 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M8 38.0 mm Guma

10291535

Przedział cen netto
14,0612 zł - 14,0612 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    38.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M6 38.0 mm Guma

10291511

Przedział cen netto
13,659 zł - 13,659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    38.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M12 25.0 mm Guma, stal

10291306

Przedział cen netto
61,6512 zł - 25,1637 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M10 25.0 mm Guma, stal

10291283

Przedział cen netto
57,9211 zł - 23,6413 zł

Zapasy magazynowe
530 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M8 25.0 mm Guma, stal

10291269

Przedział cen netto
51,4463 zł - 20,9985 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M6 25.0 mm Guma, stal

10291252

Przedział cen netto
47,6108 zł - 19,4329 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    40.0 mm