Menu Search

Wkręty bez łba — plastikowe z nacięciem

Na stanie

Wkręty bez łba służ do mocowania elementów poprzez zapewnienie nacisku lub tarcia o inny element, na przykład przy mocowaniu koła pasowego czy koła zębatego na wale.

Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6. Są dostępne z gwintami o różnych rozmiarach i długości oraz z nacięciami o różnych wielkościach. Wkręty bez łba doskonale się sprawdzają w sytuacji, gdy łeb śruby nie powinien wystawać z elementu.

  • Odporność na korozję i działanie większości środków chemicznych
  • Odniesienia do normy DIN 551 służą wyłącznie celom informacyjnym
  • Spełnia wymogi tolerancji wymiarowej norm NFE 25-125, DIN 912
  • Klasa palności: UL94 V2.


Grupa SR: SR1957

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
67 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Kup
0,9409 zł - 0,9409 zł 97 Na stanie
M8
25.0 mm
0,5503 zł - 0,5503 zł 261 Na stanie
M8
10.0 mm
0,2106 zł - 0,2106 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
10.0 mm
0,8082 zł - 0,8082 zł 400 Na stanie
M8
30.0 mm
0,4475 zł - 0,4475 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
10.0 mm
0,3751 zł - 0,3751 zł 800 Na stanie
M6
16.0 mm
0,2827 zł - 0,2827 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.0 mm
0,193 zł - 0,193 zł 800 Na stanie
M5
12.0 mm
0,8171 zł - 0,8171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
30.0 mm
10103500 0,5212 zł - 0,5212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
30.0 mm
0,8774 zł - 0,8774 zł 800 Na stanie
M12
16.0 mm
0,3208 zł - 0,3208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
8.0 mm
3,0712 zł - 3,0712 zł 768 Na stanie
M12
20.0 mm
0,3086 zł - 0,3086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
16.0 mm
1,3438 zł - 1,659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
NPT 1/2-14
25.0 mm
0,7822 zł - 0,7822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
12.0 mm
1,0305 zł - 1,0305 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
12.0 mm
0,7599 zł - 0,7599 zł 250 Na stanie
M4
10.0 mm
0,9956 zł - 0,9956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
2,0219 zł - 2,0219 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
16.0 mm
  • z 4
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M8 25.0 mm PA

10103517

Przedział cen netto
0,9409 zł - 0,9409 zł

Zapasy magazynowe
97 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M8 10.0 mm PA

10053737

Przedział cen netto
0,5503 zł - 0,5503 zł

Zapasy magazynowe
261 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M5 10.0 mm PA

10103449

Przedział cen netto
0,2106 zł - 0,2106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M8 30.0 mm PA

10103524

Przedział cen netto
0,8082 zł - 0,8082 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M3 10.0 mm PA

10179239

Przedział cen netto
0,4475 zł - 0,4475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 16.0 mm PA

10103487

Przedział cen netto
0,3751 zł - 0,3751 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M3 5.0 mm PA

10053706

Przedział cen netto
0,2827 zł - 0,2827 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M5 12.0 mm PA

10103456

Przedział cen netto
0,193 zł - 0,193 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 30.0 mm PA

10330890

Przedział cen netto
0,8171 zł - 0,8171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 30.0 mm PA

10103500

Przedział cen netto
0,5212 zł - 0,5212 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M12 16.0 mm PA

10179253

Przedział cen netto
0,8774 zł - 0,8774 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M3 8.0 mm PA

10053720

Przedział cen netto
0,3208 zł - 0,3208 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M12 20.0 mm PA

10179260

Przedział cen netto
3,0712 zł - 3,0712 zł

Zapasy magazynowe
768 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M5 16.0 mm PA

10103463

Przedział cen netto
0,3086 zł - 0,3086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem NPT 1/2-14 25.0 mm

10407868

Przedział cen netto
1,659 zł - 1,3438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    NPT 1/2-14
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 12.0 mm PA

10330920

Przedział cen netto
0,7822 zł - 0,7822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 12.0 mm PA

10331002

Przedział cen netto
1,0305 zł - 1,0305 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 10.0 mm PA

10330913

Przedział cen netto
0,7599 zł - 0,7599 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 10.0 mm PA

10330999

Przedział cen netto
0,9956 zł - 0,9956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M8 16.0 mm PA

10331040

Przedział cen netto
2,0219 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa