Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Silicone Coated Grub Screws provide a unique shape that enables for secure grasping or connecting without the use of a nut. It is entirely threaded and fits into existing tapped and socket holes. Easy to attach and remove with a hexagonal key (not provided).
Materiał: Silikon Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Czerwony Grupa SR: SRF0066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Długość gwintu | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8536 zł - 5,8536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
M18
|
2.5 mm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 4,3933 zł - 4,3933 zł | 100 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M16
|
2.0 mm
|
Czerwony
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 9,7602 zł - 9,7602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
M24
|
3.0 mm
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 7,3264 zł - 7,3264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
2.5 mm
|
Niebieski
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gwinty Metryczne