Menu Search

Wózki liniowe z kołnierzem

W produkcji

Te kołnierzowe wózki liniowe z tulejami kulkowymi wykorzystuje się w układach ruchu prostoliniowego to prowadzenia i podparcia części ruchomych. Składają się ze stalowej tulei liniowej umieszczonej wewnątrz aluminiowej obudowy z kołnierzem stanowiącym powierzchnię montażową.

Dzięki aluminiowej obudowie ciężar elementu jest niższy, natomiast kulki z hartowanej stali znajdujące się wewnątrz tulei przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch. Używać tylko na hartowanych wałkach liniowych.

Otwarte łożyska/wózki liniowe należy używać tylko z szynami nośnymi wału. Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Istnieje możliwość dostarczenia stalowych elementów ustalających kulki, bez uszczelek końcowych, do stosowania w temperaturze do +120C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.

  • Składają się ze stalowej tulei liniowej umieszczonej wewnątrz aluminiowej obudowy z kołnierzem stanowiącym powierzchnię montażową.
  • Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C.
  • Pozwalają obniżyć wagę, przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch.
Grupa SR: SRL1756, SRL1755

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Kup
275,9195 zł - 344,8876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
206,0082 zł - 257,5214 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
212,4694 zł - 265,5984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0
30.0
48.0
76.0
75.0
M8
12.0
189,4953 zł - 236,8802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
254,6943 zł - 318,3681 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
139,9111 zł - 174,9117 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
151,0402 zł - 188,8221 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
Wózek liniowy z kołnierzem 25.0 65.0 M8 Aluminium

20263461

Przedział cen netto
344,8876 zł - 275,9195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0
Wózek liniowy z kołnierzem 16.0 42.0 M5 Aluminium

20263447

Przedział cen netto
257,5214 zł - 206,0082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Wózek liniowy z kołnierzem 30.0 75.0 M8 Aluminium

20263393

Przedział cen netto
265,5984 zł - 212,4694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M8
  • h1
    48.0
  • h2
    42.0
Wózek liniowy z kołnierzem 25.0 65.0 M8 Aluminium

20263386

Przedział cen netto
236,8802 zł - 189,4953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0
Wózek liniowy z kołnierzem 20.0 51.0 M6 Aluminium

20263454

Przedział cen netto
318,3681 zł - 254,6943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0
Wózek liniowy z kołnierzem 16.0 42.0 M5 Aluminium

20263362

Przedział cen netto
174,9117 zł - 139,9111 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Wózek liniowy z kołnierzem 20.0 51.0 M6 Aluminium

20263379

Przedział cen netto
188,8221 zł - 151,0402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0