Wspornik końcowy do prowadników kablowych służy jako zabezpieczenie przewodów ruchomych. Chroni kable i przewody przed otarciem i zadrapaniem oraz zapobiega zużyciu i zaplątaniu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość | Liczba otworów montażowych | Wysokość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,8014 zł - 49,4688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 34,156 zł - 47,8184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 34,156 zł - 47,8184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 34,156 zł - 47,8184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 28,1428 zł - 43,7778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28,1428 zł - 43,7778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 43,0113 zł - 60,2158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 28,1428 zł - 43,7778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 34,156 zł - 47,8184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 34,156 zł - 47,8184 zł | 6 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować