Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dystanse zabezpieczające charakteryzują się specjalnie dobraną średnicą wewnętrzną (ID) umożliwiającą utrzymanie śruby. Są dostępne z różną długością dystansu oraz w wersjach pasujących do różnych śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2019 zł - 0,2493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2488 zł - 0,3071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2382 zł - 0,294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,439 zł - 0,542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2546 zł - 0,3143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,246 zł - 0,3038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2963 zł - 0,3659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,6807 zł - 0,8404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,2788 zł - 0,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,648 zł - 0,80 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2731 zł - 0,3372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2046 zł - 0,2526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2193 zł - 0,2708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2402 zł - 0,2966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2484 zł - 0,3067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2303 zł - 0,2843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5956 zł - 0,7354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2252 zł - 0,278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2779 zł - 0,343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2344 zł - 0,2894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować