Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dystanse zabezpieczające charakteryzują się specjalnie dobraną średnicą wewnętrzną (ID) umożliwiającą utrzymanie śruby. Są dostępne z różną długością dystansu oraz w wersjach pasujących do różnych śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.075 in
 
1.9 mm
 | 
#2
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,2651 zł - 0,3273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
#6
 | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | ||
| 0,6508 zł - 0,8034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
#10
 | 
0.937 in
 
23.8 mm
 | ||
| 0,2312 zł - 0,2855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
#10
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,2389 zł - 0,2949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
#2
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 0,2877 zł - 0,3552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
#10
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | ||
| 0,2698 zł - 0,3331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
#2
 | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | ||
| 0,2651 zł - 0,3273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
#10
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 0,2472 zł - 0,3052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | ||
| 0,5783 zł - 0,7139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
#8
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,2186 zł - 0,2699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1/4
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 0,5252 zł - 0,5252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1/4
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,2073 zł - 0,2559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
#8
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 0,2548 zł - 0,3146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
0.937 in
 
23.8 mm
 | ||
| 0,2904 zł - 0,3585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
#2
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,2129 zł - 0,2629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,2332 zł - 0,288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
#2
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,1904 zł - 0,235 zł | 300 Na stanie | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,6774 zł - 0,8364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
#8
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,2013 zł - 0,2486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować