Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dystanse zabezpieczające charakteryzują się specjalnie dobraną średnicą wewnętrzną (ID) umożliwiającą utrzymanie śruby. Są dostępne z różną długością dystansu oraz w wersjach pasujących do różnych śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2475 zł - 0,3056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2356 zł - 0,2908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2821 zł - 0,3483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,3056 zł - 0,3362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,287 zł - 0,3544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2608 zł - 0,322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,2515 zł - 0,3105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2312 zł - 0,2855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2093 zł - 0,2584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3336 zł - 0,4118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,5223 zł - 0,6449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,638 zł - 0,7877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2608 zł - 0,322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5541 zł - 0,6841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2266 zł - 0,2797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,624 zł - 0,7704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,3872 zł - 0,3872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2056 zł - 0,2539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2139 zł - 0,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2083 zł - 0,2572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować