Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dystanse zabezpieczające charakteryzują się specjalnie dobraną średnicą wewnętrzną (ID) umożliwiającą utrzymanie śruby. Są dostępne z różną długością dystansu oraz w wersjach pasujących do różnych śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2402 zł - 0,2965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6215 zł - 0,7673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2651 zł - 0,3273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2545 zł - 0,3142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,6609 zł - 0,8159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2196 zł - 0,2711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2495 zł - 0,308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2219 zł - 0,274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2708 zł - 0,3343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2824 zł - 0,3487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,2346 zł - 0,2896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6457 zł - 0,6457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować