Menu Search

Wsporniki do płytek PCB — ćwierćobrotowe

Na stanie

Standardowy wspornik zatrzaskowy jest idealny do szybkiego montażu i układania płytek PCB, a mocowanie o ćwierć obrotu ułatwia proces.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
21 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalna grubość płyty A Średnica otworu A Średnica otworu B Maksymalna grubość płyty B Długość dystansu Kup
0,5159 zł - 0,5159 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
  • z 2
Wspornik wpinany 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10013243

Przedział cen netto
0,5159 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie ćwierćobrotowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    10.0 mm