Menu Search

Wsporniki do płytek PCB — krawędziowe, przykręcane, długa końcówka

Na stanie

Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne mocowane na krawędziach płytek PCB oraz łatwy demontaż. Wsporniki do montażu śrubowego są bardzo bezpieczne i niezawodne. Mocują się za pomocą wkrętu samogwintującego.

Grupa SR: SR2758

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
13 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Zakres A grubości panelu Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
0,9719 zł - 0,9719 zł 94 Na stanie
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
2,761 zł - 2,761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
1,3805 zł - 1,3805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
1,3805 zł - 1,3805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
1,3805 zł - 1,3805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
1,3805 zł - 1,3805 zł 2000 Na stanie
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
1,3805 zł - 1,3805 zł 2000 Na stanie
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
1,3805 zł - 1,3805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł 3000 Na stanie
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
Wspornik krawędziowy 19.1 mm Mocowanie – gwint żeński 3.0 mm

10035849

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
94 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    15.2 mm
Wspornik krawędziowy 25.4 mm Mocowanie – gwint żeński 3.0 mm

10175552

Przedział cen netto
2,761 zł - 2,761 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Cechy szczególne
    Śruba samogwintująca
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #6,M3.5
Wspornik krawędziowy 22.2 mm Mocowanie – gwint żeński

10035856

Przedział cen netto
1,3805 zł - 1,3805 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Cechy szczególne
    Śruba samogwintująca
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #6,M3.5
Wspornik krawędziowy do płytek PCB 9.5 mm (L)

10035894

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    15.2 mm
Wspornik krawędziowy 19.1 mm Mocowanie – gwint żeński 3.0 mm

10175545

Przedział cen netto
1,3805 zł - 1,3805 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Cechy szczególne
    Śruba samogwintująca
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #6,M3.5
Wspornik krawędziowy 6.4 mm Mocowanie – gwint żeński

10035870

Przedział cen netto
1,3805 zł - 1,3805 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Cechy szczególne
    Śruba samogwintująca
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #6,M3.5
Wspornik krawędziowy 9.5 mm Mocowanie – gwint żeński

10035900

Przedział cen netto
1,3805 zł - 1,3805 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Cechy szczególne
    Śruba samogwintująca
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #6,M3.5
Wspornik krawędziowy do płytek PCB 12.7 mm (L)

10035924

Przedział cen netto
1,3805 zł - 1,3805 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Cechy szczególne
    Śruba samogwintująca
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #6,M3.5
Wspornik krawędziowy 15.9 mm Mocowanie – gwint żeński

10035832

Przedział cen netto
1,3805 zł - 1,3805 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Cechy szczególne
    Śruba samogwintująca
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #6,M3.5
Wspornik krawędziowy 12.7 mm Mocowanie – gwint żeński 3.0 mm

10035917

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    15.2 mm
Wspornik krawędziowy 15.9 mm Mocowanie – gwint żeński 3.0 mm

10035825

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    15.2 mm
Wspornik krawędziowy 7.9 mm Mocowanie – gwint żeński 3.0 mm

10035887

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    15.2 mm
Wspornik krawędziowy 6.4 mm Mocowanie – gwint żeński 3.0 mm

10035863

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    15.2 mm