Te wsporniki są mocowane od spodu płyty, dzięki czemu wystają tylko nieznacznie po stronie zewnętrznej. Są wkładane w otwory prostokątne 0,375 x 0,313 cala, dzięki czemu nie obracają się. Blokują płytkę PCB na miejscu za pomocą zwalnianego ramienia krawędziowego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4582 zł - 0,5091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,7251 zł - 0,8057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,007 zł - 1,1189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,4734 zł - 0,526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować