Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki dystansowe można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów..
Grupa SR: SR2706
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
1,8128 zł - 1,8128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
1,5199 zł - 1,5199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 - 0.075 in
1.6 - 1.9 mm
|
0.063 - 0.075 in
1.6 - 1.9 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | 100 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,6315 zł - 1,6315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,4641 zł - 1,4641 zł | 100 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
2,3148 zł - 2,3148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,757 zł - 1,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,7849 zł - 1,7849 zł | 100 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,1335 zł - 2,1335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 - 0.067 in
1.6 - 1.7 mm
|
0.063 - 0.067 in
1.6 - 1.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7291 zł - 1,7291 zł | 100 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,6189 zł - 1,6189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,7849 zł - 1,7849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,8128 zł - 1,8128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,0359 zł - 2,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
1,757 zł - 1,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,008 zł - 2,008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
0,8631 zł - 0,8631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,8546 zł - 1,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,757 zł - 1,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować