Menu Search

Wsporniki do płytek PCB - podwójnie blokujące/końcówka strzałkowa po obu stronach

Na stanie

Te wsporniki dystansowe można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów..

Grupa SR: SR2706

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
285 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres A grubości panelu Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
0,4332 zł - 0,4332 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,4239 zł - 0,4239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,8073 zł - 0,8073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
10003114 0,7559 zł - 0,8399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,4239 zł - 0,4239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,4079 zł - 0,4079 zł 6000 Na stanie
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,4199 zł - 0,4199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,4199 zł - 0,4199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,1685 zł - 1,1685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,0988 zł - 1,0988 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,7097 zł - 0,7097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
16.0 mm
0,6191 zł - 0,6191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,6721 zł - 0,6721 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
15.0 mm
0,7139 zł - 0,7139 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
0,5982 zł - 0,5982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
6.3 mm
0,6372 zł - 0,6372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6902 zł - 0,6902 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,6149 zł - 0,6149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
8.0 mm
0,5647 zł - 0,5647 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
3.2 mm
0,5731 zł - 0,5731 zł 1000 Na stanie
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • z 15
Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10004166

Przedział cen netto
0,4332 zł - 0,4332 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10002797

Przedział cen netto
0,4239 zł - 0,4239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10003107

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
Wspornik wpinany 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10003114

Przedział cen netto
0,8399 zł - 0,7559 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
Wspornik wpinany 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10004333

Przedział cen netto
0,4239 zł - 0,4239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.2 mm
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10004340

Przedział cen netto
0,4079 zł - 0,4079 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.2 mm
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
Wspornik wpinany 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10004302

Przedział cen netto
0,4199 zł - 0,4199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.2 mm
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10004326

Przedział cen netto
0,4199 zł - 0,4199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.2 mm
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10003183

Przedział cen netto
1,1685 zł - 1,1685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10003893

Przedział cen netto
1,0988 zł - 1,0988 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.6 mm
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
Wspornik wpinany 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150771

Przedział cen netto
0,7097 zł - 0,7097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.0 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150740

Przedział cen netto
0,6191 zł - 0,6191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.0 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik wpinany 15.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150764

Przedział cen netto
0,6721 zł - 0,6721 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.0 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik wpinany 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150832

Przedział cen netto
0,7139 zł - 0,7139 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.5 mm
Wspornik wpinany 6.3 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150962

Przedział cen netto
0,5982 zł - 0,5982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150900

Przedział cen netto
0,6372 zł - 0,6372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.5 mm
Wspornik wpinany 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150535

Przedział cen netto
0,6902 zł - 0,6902 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150979

Przedział cen netto
0,6149 zł - 0,6149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10151037

Przedział cen netto
0,5647 zł - 0,5647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150849

Przedział cen netto
0,5731 zł - 0,5731 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.5 mm