Menu Search

Wsporniki do płytek PCB - podwójnie blokujące/końcówka strzałkowa po obu stronach

Na stanie

Te wsporniki dystansowe można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów..

Grupa SR: SR2706

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
285 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres A grubości panelu Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
1,0988 zł - 1,0988 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,8422 zł - 0,8422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.1 mm
0,8422 zł - 0,8422 zł 180 Na stanie
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,8422 zł - 0,8422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,4405 zł - 0,4405 zł 29000 Na stanie
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
1,0988 zł - 1,0988 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,3972 zł - 0,3972 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,5271 zł - 0,5271 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,5509 zł - 0,5509 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,9208 zł - 1,0231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,5836 zł - 0,5836 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,5982 zł - 0,5982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
6.4 mm
0,5659 zł - 0,5659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
5.0 mm
0,4239 zł - 0,4239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,7669 zł - 0,7669 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
19.0 mm
0,4079 zł - 0,4079 zł 900 Na stanie
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
10150702 0,58 zł - 0,58 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
5.0 mm
0,7097 zł - 0,7097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
12.7 mm
0,4079 zł - 0,4079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,7557 zł - 0,7557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
15.9 mm
  • z 15
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10003671

Przedział cen netto
1,0988 zł - 1,0988 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 6.1 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10003732

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10003886

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.6 mm
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10004067

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.6 mm
  • Średnica otworu A
    4.8 mm
Wspornik wpinany 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10004111

Przedział cen netto
0,4405 zł - 0,4405 zł

Zapasy magazynowe
29000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10004081

Przedział cen netto
1,0988 zł - 1,0988 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.6 mm
  • Średnica otworu A
    4.8 mm
Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10004289

Przedział cen netto
0,3972 zł - 0,3972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.2 mm
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
Wspornik wpinany 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150504

Przedział cen netto
0,5271 zł - 0,5271 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10630266

Przedział cen netto
0,5509 zł - 0,5509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10003176

Przedział cen netto
1,0231 zł - 0,9208 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
Wspornik wpinany 13.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10630273

Przedział cen netto
0,5836 zł - 0,5836 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150573

Przedział cen netto
0,5982 zł - 0,5982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10580264

Przedział cen netto
0,5659 zł - 0,5659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10004364

Przedział cen netto
0,4239 zł - 0,4239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.2 mm
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
Wspornik wpinany 19.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150627

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10004210

Przedział cen netto
0,4079 zł - 0,4079 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150702

Przedział cen netto
0,58 zł - 0,58 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.0 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150603

Przedział cen netto
0,7097 zł - 0,7097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10004159

Przedział cen netto
0,4079 zł - 0,4079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150610

Przedział cen netto
0,7557 zł - 0,7557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm