Wsporniki te mocuje się śrubą #4 lub M3. Konstrukcja z przesunięciem umożliwia kompaktowe ułożenie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9327 zł - 1,0363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,9896 zł - 1,0995 zł | 1000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,0103 zł - 1,1226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1481 zł - 1,2757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,9063 zł - 1,007 zł | 1000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9549 zł - 1,061 zł | 1000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować