Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne zamocowanie na krawędzi płytki PCB, a dzięki zatrzaskowej końcówce naprowadzającej zapewniają szybki montaż. Płytkę PCB można z łatwością wymontować na czas serwisu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2298 zł - 1,2298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | 5966 Na stanie | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | 7000 Na stanie | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | 79000 Na stanie | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | 10000 Na stanie | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować