Standardowy wspornik zatrzaskowy nadaje się idealnie do szybkiego montażu płytek PCB układanych w stos. Zintegrowana sprężyna umożliwia ugięcie górnego panelu i nadaje się do stosowania z dotykowymi panelami sterującymi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Standard palności materiału | Średnica otworu A | Materiał | Rodzaj mocowania (otwór B) | Zakres temperatur pracy | Rodzaj mocowania (otwór A) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,447 zł - 3,447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
Mocowanie na pionowym uchwycie
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3778 zł - 3,3778 zł | 980 Na stanie |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Mocowanie na pionowym uchwycie
|
|
Mocowanie dwupunktowe z blokadą
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,447 zł - 3,447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
Mocowanie na pionowym uchwycie
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować