Menu Search

Wsporniki do płytek PCB z płaską podstawą

Na stanie

Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Są dostępne w trzech typach: z kołnierzową podstawą, kopułkową podstawą lub ze sprężynowym korpusem.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
36 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu B Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
0,9844 zł - 0,9844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
10021989 0,6887 zł - 0,7653 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,8808 zł - 0,9787 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,5253 zł - 0,5837 zł 9713 Na stanie
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,6696 zł - 0,744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6021 zł - 0,669 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6969 zł - 0,7744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,7198 zł - 0,7998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,5615 zł - 0,6239 zł 275 Na stanie
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,5662 zł - 0,6291 zł 1000 Na stanie
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,6027 zł - 0,6696 zł 4000 Na stanie
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6175 zł - 0,6862 zł 17000 Na stanie
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,9844 zł - 0,9844 zł 2000 Na stanie
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,6587 zł - 0,7319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,6781 zł - 0,7534 zł 9000 Na stanie
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,6079 zł - 0,6755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,6331 zł - 0,7034 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,6567 zł - 0,6567 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
  • z 2
Wspornik wpinany 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10021903

Przedział cen netto
0,9844 zł - 0,9844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10021989

Przedział cen netto
0,7653 zł - 0,6887 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10022429

Przedział cen netto
0,9787 zł - 0,8808 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu B
    3.2 mm
Wspornik do płytek PCB 4.8 mm (H) PA UL94 V-0 Naturalny

10021927

Przedział cen netto
0,5837 zł - 0,5253 zł

Zapasy magazynowe
9713 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10022009

Przedział cen netto
0,744 zł - 0,6696 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10022443

Przedział cen netto
0,669 zł - 0,6021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu B
    3.2 mm
Wspornik wpinany 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10153109

Przedział cen netto
0,7744 zł - 0,6969 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu B
    2.5 mm
Wspornik wpinany 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10022450

Przedział cen netto
0,7998 zł - 0,7198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu B
    3.2 mm
Wspornik wpinany 15.9 mm PA UL94 HB Naturalny

10316429


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    10.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10001752

Przedział cen netto
0,6239 zł - 0,5615 zł

Zapasy magazynowe
275 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu B
    2.5 mm
Wspornik wpinany 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10001769

Przedział cen netto
0,6291 zł - 0,5662 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu B
    2.5 mm
Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10001776

Przedział cen netto
0,6696 zł - 0,6027 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu B
    2.5 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm PA UL94 HB Naturalny

10316412


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    10.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik do płytek PCB 9.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturalny

10021958

Przedział cen netto
0,6862 zł - 0,6175 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10021873

Przedział cen netto
0,9844 zł - 0,9844 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10022382

Przedział cen netto
0,7319 zł - 0,6587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu B
    3.2 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10021965

Przedział cen netto
0,7534 zł - 0,6781 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik wpinany 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10153116

Przedział cen netto
0,6755 zł - 0,6079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu B
    2.5 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10153093

Przedział cen netto
0,7034 zł - 0,6331 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu B
    2.5 mm
Wspornik wpinany 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10021897

Przedział cen netto
0,6567 zł - 0,6567 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na płaskiej podstawie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu B
    4.8 mm