10331668
100330100002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,7291 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na zatrzask |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – na zatrzask |
Średnica otworu A | 0.118 in |
Średnica otworu A | 3.0 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.142 in |
Wysokość główki blokującej A | 3.6 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.043 - 0.063 in |
Zakres A grubości panelu | 1.1 - 1.6 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.043 - 0.063 in |
Zakres B grubości panelu | 1.1 - 1.6 mm |
Długość dystansu | 6.4 mm |
Długość dystansu | 0.252 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Wersja | 1 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować