Menu Search

Wspornik blokujący odwrotny 15.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 15.9 mm | 0.625 in
Numer produktu Essentra:

10151525

Numer produktu produkcyjny:

CBRLDS060A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 1,7137 zł
500 - 999 0,9792 zł
1000 + 0,6994 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

171,37 zł

100 x 1,7137 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Snap Lock
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Średnica otworu A 4.0 mm
Wysokość główki blokującej A 3.1 mm
Wysokość główki blokującej B 2.2 mm
Zakres A grubości panelu 1.2 - 1.7 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Długość dystansu 15.2 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt