Menu Search

Wspornik blokujący odwrotny 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Czarny

Numer produktu Essentra:

10023402

Numer produktu produkcyjny:

RLCBSK2-14-01BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5692 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

569,20 zł

1000 x 0,5692 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Średnica otworu A 4.0 mm
Wysokość główki blokującej A 4.0 mm
Wysokość główki blokującej B 1.9 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 2.0 mm
Długość dystansu 14.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 3
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt