Menu Search

Wspornik blokujący odwrotny 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Naturalny

Numer produktu Essentra:

10023570

Numer produktu produkcyjny:

RLCBSPR-9-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2954 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 295,40 zł

1000 x 1,2954 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Średnica otworu A 3.2 mm
Wysokość główki blokującej A 4.8 mm
Wysokość główki blokującej B 1.5 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 1.5 - 1.6 mm
Długość dystansu 14.3 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt