Menu Search

Wsporniki dystansowe z kołnierzem

Na stanie

Te wsporniki dystansowe z kołnierzem składają się z dwóch części: trzpień (CSP) i elementu ustalającego (CSR). Zaprojektowano je z myślą o mocowaniu płytek PCB. Po złączeniu ze sobą obu części tworzą one całkowicie zamknięty nylonowy wspornik dystansowy. Zaleca się stosowanie śrub z łbem płaskim. Każdy ustalacz stosuje się z odpowiednim kołkiem.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalna grubość płyty A Średnica otworu A Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
#4,M2.5
10.0 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
#4,M2.5
7.5 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.36 mm
8.3 mm
#8, M4
6.9 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł 450 Na stanie
2.4 mm
5.0 mm
#4,M2.5
5.0 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
#6,M3
10.0 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł 1000 Na stanie
2.4 mm
6.5 mm
#6,M3
6.5 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
#6,M3
7.5 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
#6,M3
15.0 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
#4,M2.5
5.7 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł 2490 Na stanie
2.4 mm
#6,M3
5.7 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
#8,M4
5.7 mm
10153406 1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
#8,M4
10.0 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
#8,M4
7.5 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
#8,M4
20.0 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
#8,M4
15.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 10.0 mm PA

10153338

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Element ustalający
  • Średnica korpusu
    7.5 mm
Wspornik przykręcany blokujący 7.5 mm PA

10153321

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Element ustalający
  • Średnica korpusu
    7.5 mm
Wspornik przykręcany blokujący 6.9 mm #8, M4 Mocowanie – na zatrzask

10153307

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Trzpień
  • Średnica korpusu
    11.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 5.0 mm #4,M2.5 Mocowanie – na zatrzask

10153284

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Trzpień
  • Średnica korpusu
    7.5 mm
Wspornik przykręcany blokujący 10.0 mm PA

10153369

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Element ustalający
  • Średnica korpusu
    10.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 6.5 mm #6,M3 Mocowanie – na zatrzask

10153291

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Trzpień
  • Średnica korpusu
    10.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 7.5 mm PA

10153352

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Element ustalający
  • Średnica korpusu
    10.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 15.0 mm PA

10153376

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Element ustalający
  • Średnica korpusu
    10.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 5.7 mm PA

10153314

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Element ustalający
  • Średnica korpusu
    7.5 mm
Wspornik przykręcany blokujący 5.7 mm PA

10153345

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
2490 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Element ustalający
  • Średnica korpusu
    10.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 5.7 mm PA

10153383

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Element ustalający
  • Średnica korpusu
    11.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 10.0 mm PA

10153406

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Element ustalający
  • Średnica korpusu
    11.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 7.5 mm PA

10153390

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Element ustalający
  • Średnica korpusu
    11.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 20.0 mm PA

10153420

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Element ustalający
  • Średnica korpusu
    11.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 15.0 mm PA

10153413

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Typ
    Element ustalający
  • Średnica korpusu
    11.0 mm