Ta linia wsporników płytek PCB umożliwia podtrzymywanie krawędzi płytki, co zmniejsza do minimum potrzebną przestrzeń. Są dostępne z końcówką blokującą zapewniającą dodatkowe mocowanie lub bez niej.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj mocowania (otwór B) | Rodzaj mocowania (otwór A) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8185 zł - 0,8185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8938 zł - 0,8938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,8185 zł - 0,8185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8185 zł - 0,8185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,8938 zł - 0,8938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8185 zł - 0,8185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10010013 | 0,8938 zł - 0,8938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0,8938 zł - 0,8938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8938 zł - 0,8938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8938 zł - 0,8938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8185 zł - 0,8185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8185 zł - 0,8185 zł | 373 Na stanie |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6796 zł - 0,7552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,8938 zł - 0,8938 zł | 500 Na stanie |
Mocowanie – zacisk
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0137 zł - 1,1263 zł | 40 Na stanie |
Mocowanie – na zatrzask
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,147 zł - 1,2744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – na zatrzask
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
1,7849 zł - 1,7849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – na zatrzask
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
1,7849 zł - 1,7849 zł | 35 Na stanie |
Mocowanie – na zatrzask
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,8956 zł - 0,9951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mocowanie – na zatrzask
|
Mocowanie – z możliwością odblokowania
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować