10001554
CHCBS-10-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,8171 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na krawędzi/w narożniku z blokadą |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – zacisk |
| Średnica otworu B | 0.189 in |
| Średnica otworu B | 4.8 mm |
| Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
| Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
| Zakres B grubości panelu | 0.063 in |
| Zakres B grubości panelu | 1.6 mm |
| Długość dystansu | 0.626 in |
| Długość dystansu | 15.9 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Standard | REACH |
| Standard | RMS |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować